Motorom ovládaný ventil, ICM 25-A, Oceľ
027H2004
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Typ vývodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Hodnota Kv [m³/h]: 6.000