Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B, Oceľ
027H1041
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20.0, Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Typ vývodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Hodnota Kv [m³/h]: 2.400