Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 4 product(s)
ICD 32 + ICC 32
Typ: ICD 32 + ICC 32, Hodnota Kv [m³/h]: 12.100, Hodnota Cv [gal/min]: 14.100, Použité pre produkt: ICV 32
Funkčný modul, ICC 32
Popis výrobku: Funkčný modul, Typ: ICC 32, Hodnota Kv [m³/h]: 16.600, Hodnota Cv [gal/min]: 19.300, Použité pre produkt: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Typ: ICD 50 + ICC 50, Hodnota Kv [m³/h]: 28.200, Hodnota Cv [gal/min]: 32.900, Použité pre produkt: ICV 50
Funkčný modul, ICC 50
Popis výrobku: Funkčný modul, Typ: ICC 50, Hodnota Kv [m³/h]: 40.400, Hodnota Cv [gal/min]: 47.100, Použité pre produkt: ICV 50