Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 18 product(s)
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25, 25.0 mm, Hrdlový zváraný spoj
Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 11.500
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25, 25.0 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 11.500
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25, 25.0 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 11.500
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 32, 32.0 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 32.0, Hodnota Kv [m³/h]: 17.000