Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

Shows 13 product(s)

027H2200

Funkčný modul, ICS 25-25

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 13.300, Hodnota Kv [m³/h]: 11.500, Použité pre produkt: ICV 25

027H2201

Funkčný modul, ICS 25-5

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 2.000, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700, Použité pre produkt: ICV 25

027H2202

Funkčný modul, ICS 25-10

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 4.100, Hodnota Kv [m³/h]: 3.500, Použité pre produkt: ICV 25

027H2203

Funkčný modul, ICS 25-15

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 7.000, Hodnota Kv [m³/h]: 6.000, Použité pre produkt: ICV 25

027H2204

Funkčný modul, ICS 25-20

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 9.300, Hodnota Kv [m³/h]: 8.000, Použité pre produkt: ICV 25

027H3200

Funkčný modul, ICS 32

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 20.000, Hodnota Kv [m³/h]: 17.000, Použité pre produkt: ICV 32

027H4200

Funkčný modul, ICS 40

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 30.160, Hodnota Kv [m³/h]: 26.000, Použité pre produkt: ICV 40

027H5200

Funkčný modul, ICS 50

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 46.000, Hodnota Kv [m³/h]: 40.000, Použité pre produkt: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Funkčný modul, ICS 50-32

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 20.000, Hodnota Kv [m³/h]: 17.000, Použité pre produkt: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

Funkčný modul, ICS 50-40

Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 31.000, Hodnota Kv [m³/h]: 27.000, Použité pre produkt: ICV 50; ICF 50-4

Zobraziť: