Funkčný modul, ICM 20-A33
Funkčný modul, ICM 20-A33

027H1186

Názov výrobku: Funkčný modul, Typ: ICM 20-A33, Použité pre produkt: ICV 20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.33 kg
Hmotnosť bez obalu 1.28 kg
EAN 5702428244503

 

Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely ICM/ICS/ICLX
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 0.23 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.2 m³/h
Materiál telesa Oceľ
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Možnosť manuálnej prevádzky prostredníctvom nastavenia ICAD
prostredníctvom multifunkčného nástroja
Názov programu súčastí ICM
Názov radu výrobkov ICM
Názov výrobku Funkčný modul
Popis výrobku Funkčný modul
Použité pre produkt ICV 20
Použité pre produkt, komentáre S vrchnou zostavou (montážou)
Prevádzka ventilu Ovládaný motorom
Produktová skupina Regulačné ventily tlaku a teploty
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo ICAD
príslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Systém aktuátora motor ICAD, magnetická spojka
Typ ICM 20-A33
Zahrnuté súčasti Skrutky/O-krúžok
Sedlo/O-krúžok
Značka ICV Flexline
Čas otvorenia/zatvorenia [s] 3 "

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality