Hot gas bypass regulator, TUH

068U2951

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 12, Orifice capacities [kW]: 4.50, Pressure equalization: Internally equalized

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.16 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.143 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428048880

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R404A/R507A
Dá sa vykonávať servis Nie
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 31 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Laserom vyrytá1-smerná šípka
Kategória Art. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Bimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesa Nerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 34 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 45 pc
Nastavenie prehriatia Nastaviteľné
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo TXV
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC
Skupina kvapaliny 2
Smer Rohový
Smer prietoku Jednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C] 2 °C
Statické prehriatie (SS) [°F] 3.6 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.] 12 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -1 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 54 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] 30 °F
Typ TUH
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy 9
Veľkosť prívodu [mm] 10 mm
Veľkosť vývodu [mm] 12 mm
Vyrovnávanie tlaku Interne vyrovnávaný
Výkony dýz [kW] 4.5 kW
Výkony dýz [TR] 1.3 TR
Zahrnuté súčasti Popruh na žiarovku

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality