China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Dá sa vykonávať servis |
náhradné diely TXV |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Menovitý výk. R134a, rozsah N [kW] |
77 kW |
Menovitý výk. R134a, rozsah N [TR] |
22 TR |
Menovitý výk. R22, rozsah B [kW] |
67.2 kW |
Menovitý výk. R22, rozsah B [TR] |
19.1 TR |
Menovitý výk. R22, rozsah N [kW] |
127 kW |
Menovitý výk. R22, rozsah N [TR] |
36 TR |
Menovitý výk. R404A, rozsah B [kW] |
40.4 kW |
Menovitý výk. R404A, rozsah B [TR] |
11.5 TR |
Menovitý výk. R404A, rozsah N [kW] |
84 kW |
Menovitý výk. R404A, rozsah N [TR] |
24 TR |
Menovitý výk. R407A, rozsah N [kW] |
127 kW |
Menovitý výk. R407A, rozsah N [TR] |
36 TR |
Menovitý výk. R407C, rozsah N [kW] |
116 kW |
Menovitý výk. R407C, rozsah N [TR] |
33 TR |
Menovitý výk. R407F, rozsah N [kW] |
141 kW |
Menovitý výk. R407F, rozsah N [TR] |
40 TR |
Menovitý výk. R507, rozsah B [kW] |
40.4 kW |
Menovitý výk. R507, rozsah B [TR] |
11.5 TR |
Menovitý výk. R507, rozsah N [kW] |
84 kW |
Menovitý výk. R507, rozsah N [TR] |
24 TR |
Množstvo po formátoch balenia |
8 pc |
Názov programu súčastí |
TE 20 |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Použité pre produkt |
TE 20 |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
príslušenstvo TXV |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
Typ |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť dýzy |
08 |