Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 149 product(s)
Teleso multifunkčného ventilu, SVL 6, SVL Flexline, Smer: Rohový, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Used for product: SVL 6
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver