Electric expansion valve, ETS 50
034G1704
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Hmotnosť s obalom | 1.826 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.473 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827034 |
Hmotnosť s obalom | 1.826 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.473 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827034 |
Celkové kroky | 2625 (celé kroky) |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] | 17 s |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] | 8.5 s |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely krokového motora ventilu |
Elektrické pripojenie | M12 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Fázová indukčnosť [µH] | 85000 μH |
Fázový prúd (RMS) [mA] | 100 mA |
Fázový prúd (špičkový) [mA] | 141 mA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | I |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Kompatibilita mazív |
MO POE |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] | 5.5 W |
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 1.3 W |
Max. OPD [bar] | 33 bar |
Max. OPD [psi] | 478.6 psi |
Max. povolený pracovný cyklus [%] | 100 % |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45.5 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 660 psig |
Max. reverzný OPD [bar] | 33 bar |
Max. reverzný OPD [psi] | 478.6 psi |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Menovitý výkon R134a [TR] | 48.9 TR |
Menovitý výkon R22 [kW] | 215 kW |
Menovitý výkon R22 [TR] | 62 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 161.4 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 46.3 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] | 240.5 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] | 69.1 TR |
Menovitý výkon R410A [kW] | 262.3 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 75.7 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] | 170 kW |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
Napätie [V] DC [Max] | 13.8 V |
Napätie [V] DC [Min] | 11.5 V |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Osvedčenie |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
Priezorník | ÁNO |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Režim kroku | 2-fázový celý krok |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
Skupina kvapaliny | 2 |
Smer | Prechodový |
Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
Teplota chladiva [ºC] [Max] | 65 °C |
Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Typ | ETS 50 |
Typ motora | Bipolárny |
Typ prívodného pripojenia | Spájka ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
Veľkosť prívodu [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť vývodu [palce] | 1 3/8 in |
Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
Celkové kroky | 2625 (celé kroky) |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] | 17 s |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] | 8.5 s |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely krokového motora ventilu |
Elektrické pripojenie | M12 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Fázová indukčnosť [µH] | 85000 μH |
Fázový prúd (RMS) [mA] | 100 mA |
Fázový prúd (špičkový) [mA] | 141 mA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | I |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Kompatibilita mazív |
MO POE |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] | 5.5 W |
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 1.3 W |
Max. OPD [bar] | 33 bar |
Max. OPD [psi] | 478.6 psi |
Max. povolený pracovný cyklus [%] | 100 % |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45.5 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 660 psig |
Max. reverzný OPD [bar] | 33 bar |
Max. reverzný OPD [psi] | 478.6 psi |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Menovitý výkon R134a [TR] | 48.9 TR |
Menovitý výkon R22 [kW] | 215 kW |
Menovitý výkon R22 [TR] | 62 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 161.4 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 46.3 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] | 240.5 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] | 69.1 TR |
Menovitý výkon R410A [kW] | 262.3 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 75.7 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] | 170 kW |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
Napätie [V] DC [Max] | 13.8 V |
Napätie [V] DC [Min] | 11.5 V |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Osvedčenie |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
Priezorník | ÁNO |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Režim kroku | 2-fázový celý krok |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
Skupina kvapaliny | 2 |
Smer | Prechodový |
Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
Teplota chladiva [ºC] [Max] | 65 °C |
Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Typ | ETS 50 |
Typ motora | Bipolárny |
Typ prívodného pripojenia | Spájka ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
Veľkosť prívodu [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť vývodu [palce] | 1 3/8 in |
Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |