Celkové kroky |
3810 (celé kroky) |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] |
25.4 s |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] |
12.7 s |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Dá sa vykonávať servis |
Náhradné diely krokového motora ventilu |
Elektrické pripojenie |
M12 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
Fázová indukčnosť [µH] |
85000 μH |
Fázový prúd (RMS) [mA] |
100 mA |
Fázový prúd (špičkový) [mA] |
141 mA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
I |
Klasifikácia IP krytia |
IP67 |
Kompatibilita mazív |
MO POE |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Materiál prípoja |
Meď |
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] |
5.5 W |
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] |
1.3 W |
Max. OPD [bar] |
33 bar |
Max. OPD [psi] |
478.6 psi |
Max. povolený pracovný cyklus [%] |
100 % |
Max. Pracovný tlak [bar] |
34 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
493 psig |
Max. reverzný OPD [bar] |
10 bar |
Max. reverzný OPD [psi] |
145 psi |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Menovitý výkon R134a [TR] |
252 TR |
Menovitý výkon R22 [kW] |
1106 kW |
Menovitý výkon R22 [TR] |
319 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] |
1212 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] |
349 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] |
874 kW |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky |
Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
Napätie [V] DC [Max] |
13.8 V |
Napätie [V] DC [Min] |
11.5 V |
Odpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Osvedčenie |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Poznámky k menovitým podm. výk. |
Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
Priezorník |
ÁNO |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Režim kroku |
2-fázový celý krok |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skupina kvapaliny |
2 |
Smer |
Prechodový |
Smer prietoku |
Obojsmerný prietok |
Teplota chladiva [ºC] [Max] |
65 °C |
Teplota chladiva [ºC] [Min] |
-40 °C |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Typ |
ETS 250 |
Typ motora |
Bipolárny |
Typ prívodného pripojenia |
Spájka ODF |
Typ vývodného pripojenia |
Spájka ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
4 kolíky |
Veľkosť prívodu [palce] |
1 3/8 in |
Veľkosť vývodu [palce] |
1 3/8 in |
Vyvažovací port [Áno/Nie] |
ÁNO |