Approval file name |
MH7648 |
Celkové kroky |
3810 (celé kroky) |
Charakteristika prietoku |
S-shape |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivá schválené podľa UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Dá sa vykonávať servis |
Náhradné diely krokového motora ventilu |
Elektrické pripojenie |
M12 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Fázová indukčnosť [µH] |
85000 μH |
Fázový prúd (RMS) [mA] |
200 mA |
Fázový prúd (špičkový) [mA] |
283 mA |
Hodnota Cv [gal/min] |
10.5 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] |
9.1 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
Arrow embossed |
Kategória |
I |
Klasifikácia IP krytia |
IP67 |
Kompatibilita mazív |
MO POE |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Materiál prípoja |
Meď |
Materiál telesa |
Mosadz |
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] |
5.5 W |
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] |
6.5 W |
Max. OPD [bar] |
26 bar |
Max. OPD [psi] |
377 psi |
Max. povolený pracovný cyklus [%] |
100 % |
Max. Pracovný tlak [bar] |
37 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
536 psig |
Max. prevádzkový prúd [A] |
0.5 A |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Menovitá kapacita R513A [kW] |
647 kW |
Menovitá kapacita R513A [TR] |
184 TR |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Menovitý výkon R134a [TR] |
169 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] |
718 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] |
204 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] |
1042 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] |
296 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] |
595 kW |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky |
Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Názov schvaľovacieho súboru |
MH7648 |
Odpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Osvedčenie |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA uznávané podľa UL |
Poznámky k menovitým podm. výk. |
Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
Priezorník |
ÁNO |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Režim kroku |
2-fázový celý krok |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name |
ETS 175L-550L with sight glass |
Skupina kvapaliny |
2 |
Smer |
Prechodový |
Smer prietoku |
Obojsmerný prietok |
Teplota chladiva [ºC] [Max] |
70 °C |
Teplota chladiva [ºC] [Min] |
-40 °C |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Typ |
ETS 175L |
Typ motora |
Bipolárny |
Typ prívodného pripojenia |
Spájka ODF |
Typ vývodného pripojenia |
Spájka ODF |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Veľkosť elektrického pripojenia |
4 kolíky |
Veľkosť prívodu [palce] |
1 3/8 in |
Veľkosť vývodu [palce] |
1 3/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
Vyvažovací port [Áno/Nie] |
ÁNO |