Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 7 product(s)
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 36.10
Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Štandardný prípoj: EN 10220
Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Štandardný prípoj: EN 10220
Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 36.10
Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11
Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Štandardný prípoj: EN 1254-5
Veľkosť pripojenia [mm]: 22, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Ventilová stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.50
Veľkosť pripojenia [mm]: 22, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120