Solenoid valve, EVR 2, Solder, ODF, Function: NC
032F202831
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Hmotnosť s obalom | 0.502 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.451 Kg |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
Hmotnosť s obalom | 0.502 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.451 Kg |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Chladivá schválené podľa UL |
R290 R600 R600a |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP00 |
Kompatibilita mazív |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45.2 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 655 psig |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
MOPD [bar/psi] | 25 bar |
Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Názov programu súčastí | EVR |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Pripojenie cievky | DIN plochý |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 11 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVR 2 |
Typ cievky | BB230AS |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil, spájkovaný spoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 2.3 mm |
Veľkosť prívodu [mm] | 6 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 6 mm |
Vyhovuje MWP [bar] PED | 49 bar |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Chladivá schválené podľa UL |
R290 R600 R600a |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP00 |
Kompatibilita mazív |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45.2 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 655 psig |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
MOPD [bar/psi] | 25 bar |
Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Názov programu súčastí | EVR |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Pripojenie cievky | DIN plochý |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 11 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVR 2 |
Typ cievky | BB230AS |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil, spájkovaný spoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 2.3 mm |
Veľkosť prívodu [mm] | 6 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 6 mm |
Vyhovuje MWP [bar] PED | 49 bar |