Elektromagnetický ventil, EVRA 10
032F621331
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba, Hodnota Cv [gal/min]: 1.730, Hodnota Kv [m³/h]: 1.500
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba, Hodnota Cv [gal/min]: 1.730, Hodnota Kv [m³/h]: 1.500
Hmotnosť s obalom | 2.088 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
Hmotnosť s obalom | 2.088 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.841 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178309 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 1.73 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál telesa | Liatina |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 42 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 610 psig |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | ÁNO |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
Názov programu súčastí | EVRA / EVRAT |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | SERVO-MEMBRÁNA |
Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príruby Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVRA 10 |
Typ cievky | BE230AS |
Typ prívodného pripojenia | Príruba |
Typ vývodného pripojenia | Príruba |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Cievka | ÁNO |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Funkcia | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 1.73 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál telesa | Liatina |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] | 42 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 610 psig |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky | ÁNO |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
Názov programu súčastí | EVRA / EVRAT |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK |
Poznámka k strednému rozsahu teploty | Odmrazovanie max 130 °C/265 °F |
Prevádzka ventilu | SERVO-MEMBRÁNA |
Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príruby Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Smer | Prechodový |
Spotreba energie | 10 W |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 221 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Teplota okolia | -40 - 80 °C |
Typ | EVRA 10 |
Typ cievky | BE230AS |
Typ prívodného pripojenia | Príruba |
Typ vývodného pripojenia | Príruba |
Typové označenie | Elektromagnetický ventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 10 mm |