Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 4 product(s)
Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkcia: NC
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.050, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0, Materiál prípoja: Meď, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkcia: NC
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.100, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0, Materiál prípoja: Meď, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkcia: NC
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.230, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0, Materiál prípoja: Meď, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkcia: NC
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.230, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0, Materiál prípoja: Meď, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 16