Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 74 product(s)
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 25, BPHE B3-012
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: R3/4, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: R3/4, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: R3/4, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: R3/4
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 14, BPHE B3-012
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: R3/4, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: R3/4, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: R1/2
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 26, BPHE B3-014
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 26, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: 1/2 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: 1/2 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 5/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 5/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 16, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 12, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 20, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 40, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: R1/2, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 30, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, Počet dosiek: 8, BPHE B3-020
Materiál spájky: Medené spájkovanie, Max. Pracovný tlak [bar]: 30.0, Rozsah veľkosti pripojenia Q1: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q2: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q3: 7/8 in, Rozsah veľkosti pripojenia Q4: 7/8 in