Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.418 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka ochrannej trubice [mm] 250 mm
Dĺžka ochrannej trubice [palce] 9.84 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP56
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál ochrannej trubice Stainless steel
Max. teplota okolia [°C] 80 °C
Max. teplota okolia [°F] 176 °F
Množstvo po formátoch balenia 9 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Poznámky k procesnému pripojeniu Príruba
Počet svoriek [ks] 3 pc
Priemer ochrannej trubice [mm] 15 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.59 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Rozsah merania [°C] [max.] 80 °C
Rozsah merania [°C] [min.] -40 °C
Rozsah merania [°F] [max.] 176 °F
Rozsah merania [°F] [min.] -40 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ AKS 21 D
Typ kábla N/A
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 16
Vložka snímača Vymeniteľný
Vodiče [ks] 2 pc
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality