SGN 12s, Priehľadítko, Spájka, ODF, Spájka, ODF

014-0183

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.166 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.144 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702422104216

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Chladivá bez oleja R134a
R513A
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
Identický produkt 014-0117
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor vlhkosti Indikátor N
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 35 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 28 pc
Product Name Description Priehľadítko
Produktová skupina Sight glasses
Príslušenstvo k výrobku Nie
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGN 12s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť vývodu [palce] 1/2 in
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality