Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 16 product(s)
Objímka priehľadítka, SGR, ½ in, NPT
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Objímka priehľadítka, SGR, 3/4, G
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 3/4
Objímka priehľadítka, SGR, ¾ in, NPT
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ¾ in
Objímka priehľadítka, SGRN, ½ in, NPT
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Objímka priehľadítka, SGRN, 1/2, G
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 1/2
Objímka priehľadítka, SGRI, M24 x 1, M
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M24 x 1
Objímka priehľadítka, SGRN, M24 x 1, M
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M24 x 1
Objímka priehľadítka, SGRH, M20 x 1.5, M
Max. Pracovný tlak [bar]: 46.0, Indikátor vlhkosti: Indikátor H, Typ prípoja: M, Dimenzia prípoja: M20 x 1.5
Objímka priehľadítka, SGP 1/2 RX, ½ in, NPT
Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Objímka priehľadítka, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 3/4