Optyma™, OP-MCNC006NUA10G
114F1309
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Hmotnosť s obalom | 20 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.85 Kg |
Volume | 75.52 Liter |
EAN | 5702428566742 |
Hmotnosť s obalom | 20 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.85 Kg |
Volume | 75.52 Liter |
EAN | 5702428566742 |
Aplikácie | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA10G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Model number | OP-MCNC006NUA10G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
Objem zberača [l] | 0.1 L |
Osvedčenie |
CE EAC |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 230 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.12 A |
RLA | 2.2 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Typ | Optyma™ A10 |
Typ kondenzátora | BG_3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | A10 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 230 mm |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
Aplikácie | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA10G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Model number | OP-MCNC006NUA10G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
Objem zberača [l] | 0.1 L |
Osvedčenie |
CE EAC |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 230 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.12 A |
RLA | 2.2 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 15 W |
Typ | Optyma™ A10 |
Typ kondenzátora | BG_3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | A10 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 230 mm |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |