Optyma™, OP-LCNC034NSA11G
114F0619
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Hmotnosť s obalom | 44.85 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 39 Kg |
Volume | 149.5 Liter |
EAN | 5702428566858 |
Hmotnosť s obalom | 44.85 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 39 Kg |
Volume | 149.5 Liter |
EAN | 5702428566858 |
Aplikácie | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | NS34FB |
Description | OP-LCNC034NSA11G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Model number | OP-LCNC034NSA11G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
Osvedčenie |
CE EAC |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 300 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.13 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 29 W |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ kondenzátora | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | A11 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 300 mm |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
Aplikácie | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | NS34FB |
Description | OP-LCNC034NSA11G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Model number | OP-LCNC034NSA11G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
Osvedčenie |
CE EAC |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 300 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.13 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 29 W |
Typ | Optyma™ A11 |
Typ kondenzátora | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | A11 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 300 mm |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |