Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 360 Kg
Hmotnosť bez obalu 340 Kg
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Aplikácie HBP
LBP
MBP
Celková výška [mm] 1692 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R744
Compressor model VCO015T4E
Description OP-UPAC015COP04E
Dĺžka [mm] 1350 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fáza 3
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Komínový/mriežkový typ ventilátora Mriežka
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Napájanie kompresora [V] 400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Napätie 50 Hz [V] 400 V
Napätie 50 Hz [V] [Max] 415 V
Number of receivers 2
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 400 V
Nízky konštrukčný tlak [bar] 80 bar
Objem zberača [l] 7.6 L
Oil separator volume [L] 0.87 L
Osvedčenie CE
UKCA
PED kategória II
Použitie segmentu Chladenie LT
Chladenie MT
Počet fáz (kompresor) 3
Počet ventilátorov 2
Priemer ventilátora [mm] 570 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] 15120 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] 1/2 in
Product Name Description Package unit
Produktová skupina Condensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] 3.65 A
Regulácia výkonu Invertor
RLA 16.5 A
Schválenie zberača CE
EAC
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
Typ oleja Diamond freeze MA68
Typ prípoja SPÁJKA
UK RoHS compliance Yes
Verzia P04
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] 572 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce] 3/4 in
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 415 V
Vysoký konštrukčný tlak [bar] 140 bar
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] 386 W
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] 62 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] 42 dBA
Šírka [mm] 764 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality