Scroll compressor, VZH028CGANB
120G0188
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 30 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424049041 |
Hmotnosť s obalom | 30 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424049041 |
Celková výška [mm] | 415 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R410A |
Description | VZH028CG |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 15 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Individuálne balenie | *Kusové balenie: Kompresor v kartónovej škatuli |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | VZH028CGANB |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | - |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 11 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 3.2 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.71 Ohms |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 1.1 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 165 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160HV |
Regulácia výkonu | Invertor |
RLA | 10.3 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | VZH028 |
Typ oleja | PVE |
Typ prípoja | Spájkované |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 90 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 65 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výpust oleja | 1/4" kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 242 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 371 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 27.8 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0VG8213b |
Štandardná montáž | ODF |
Celková výška [mm] | 415 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R410A |
Description | VZH028CG |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 15 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Individuálne balenie | *Kusové balenie: Kompresor v kartónovej škatuli |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | VZH028CGANB |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | - |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 11 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 3.2 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.71 Ohms |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 1.1 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 165 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160HV |
Regulácia výkonu | Invertor |
RLA | 10.3 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | VZH028 |
Typ oleja | PVE |
Typ prípoja | Spájkované |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 90 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 65 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výpust oleja | 1/4" kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 242 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 371 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 27.8 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0VG8213b |
Štandardná montáž | ODF |