Reciprocating compressor, NTZ048A5LR1B
120F0229
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Industrial pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Industrial pack
Hmotnosť s obalom | 22.75 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 21 Kg |
Volume | 36.8 Liter |
EAN | 5702428665698 |
Hmotnosť s obalom | 22.75 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 21 Kg |
Volume | 36.8 Liter |
EAN | 5702428665698 |
Celková výška [mm] | 333 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R452A R454C R455A |
Description | NTZ048-5B |
Dĺžka obalu [mm] | 385 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 37 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Množstvo balenia | 12 |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 15 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie kondenzátora A [V] | 440 V |
Napätie kondenzátora B [V] | 330 V |
Napätie kondenzátora C [V] | 440 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2.5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 198 V |
Nízky bočný objem | 7.5 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 1.66 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 4.02 |
Osvedčenie |
CCC CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 0.95 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Priemer [mm] | 224 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 175PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP55 (s káblovou priechodkou) |
Typ | NTZ048 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 3 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 1 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 264 V |
Vysoký bočný objem | 0.3 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výkon kondenzátora A | 20 µF |
Výkon kondenzátora B | 100 µF |
Výkon kondenzátora C | 10 µF |
Výška obalu [mm] | 370 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 263 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 68 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 48 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8501026f |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 285 mm |
Celková výška [mm] | 333 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R452A R454C R455A |
Description | NTZ048-5B |
Dĺžka obalu [mm] | 385 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 37 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Množstvo balenia | 12 |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 15 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie kondenzátora A [V] | 440 V |
Napätie kondenzátora B [V] | 330 V |
Napätie kondenzátora C [V] | 440 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2.5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 198 V |
Nízky bočný objem | 7.5 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 1.66 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 4.02 |
Osvedčenie |
CCC CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 0.95 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Priemer [mm] | 224 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 175PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP55 (s káblovou priechodkou) |
Typ | NTZ048 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 3 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 1 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 264 V |
Vysoký bočný objem | 0.3 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výkon kondenzátora A | 20 µF |
Výkon kondenzátora B | 100 µF |
Výkon kondenzátora C | 10 µF |
Výška obalu [mm] | 370 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 263 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 68 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 48 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8501026f |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 285 mm |