Reciprocating compressor, VTZ086AGNR1B
120B0003
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 42.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 39 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666152 |
Hmotnosť s obalom | 42.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 39 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666152 |
Celková výška [mm] | 413 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407C |
Description | VTZ086-G |
Dĺžka obalu [mm] | 395 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 30 - 90 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 74 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 20 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | VTZ086AGNR1B |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 15 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízky bočný objem | 16.5 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 1.37 Ohm |
Plnenie oleja [l] | 1.8 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 288 mm |
Pripojenia napájania | Skrutka 4,8 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160PZ |
Regulácia výkonu | Invertor |
RLA | 16 A |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | VTZ086 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 2 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 3/4 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoký bočný objem | 0.6 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška obalu [mm] | 455 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 165 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 74 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 85.64 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8502016a |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 365 mm |
Celková výška [mm] | 413 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407C |
Description | VTZ086-G |
Dĺžka obalu [mm] | 395 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 30 - 90 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 74 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 20 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | VTZ086AGNR1B |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 15 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízky bočný objem | 16.5 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 1.37 Ohm |
Plnenie oleja [l] | 1.8 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 288 mm |
Pripojenia napájania | Skrutka 4,8 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160PZ |
Regulácia výkonu | Invertor |
RLA | 16 A |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | VTZ086 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 2 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 3/4 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoký bočný objem | 0.6 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška obalu [mm] | 455 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 165 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 74 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 85.64 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8502016a |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 365 mm |