Reciprocating compressor, NX18TBa
123B3514
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Hmotnosť s obalom | 17.1 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Hmotnosť s obalom | 17.1 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Aplikácie |
HBP MBP |
Celková výška [mm] | 230 mm |
Chladivá | R290 |
Description | NX18TBa |
Ekonomizér | Nie |
Family | X |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor prevádzkového kondenzátora | 16 µF |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 88-108 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Materiál procesného pripojenia | Meď |
MCC | 6.70A |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 500 cm³ |
Model number | NX18TBa |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.15 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 2.7 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 7.85 |
Osvedčenie | VDE |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 9.7 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 9.7 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Spínací prúd HST [A] | 3150 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 115 °C |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Piestový |
Typ | NX18 |
Typ balenia | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ motora | CSR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 0 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 30 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 30 ° |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 221 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 103 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 98 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 18.4 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Aplikácie |
HBP MBP |
Celková výška [mm] | 230 mm |
Chladivá | R290 |
Description | NX18TBa |
Ekonomizér | Nie |
Family | X |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor prevádzkového kondenzátora | 16 µF |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 88-108 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Materiál procesného pripojenia | Meď |
MCC | 6.70A |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 500 cm³ |
Model number | NX18TBa |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.15 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 2.7 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 7.85 |
Osvedčenie | VDE |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 9.7 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 9.7 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Spínací prúd HST [A] | 3150 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 115 °C |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Piestový |
Typ | NX18 |
Typ balenia | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ motora | CSR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 0 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 30 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 30 ° |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 221 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 103 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 98 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 18.4 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |