Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Hmotnosť s obalom | 10.261 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Hmotnosť s obalom | 10.261 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 203 mm |
Chladivá | R134a |
Description | NL7F |
Dĺžka [mm] | 252 mm |
Ekonomizér | Nie |
Family | NL |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 80 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Hliníková ochranná krytka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Hliníková ochranná krytka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Oceľ potiahnutá meďou |
Materiál procesného pripojenia | Oceľ potiahnutá meďou |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 270 cm³ |
Model number | NL7F |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.4 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Objem voľného plynu [cm3] | 2180 cm³ |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 13.3 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 14.1 |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 6.2 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 6.2 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 1.20 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd LST [A] | 10.4 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
Suction connection material | Oceľ potiahnutá meďou |
Technológia | Piestový |
Typ | NL7 |
Typ motora |
CSIR RSIR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 35 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 15 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 25 ° |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 197 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 7.27 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Šírka [mm] | 166 mm |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 203 mm |
Chladivá | R134a |
Description | NL7F |
Dĺžka [mm] | 252 mm |
Ekonomizér | Nie |
Family | NL |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 80 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Hliníková ochranná krytka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Hliníková ochranná krytka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Oceľ potiahnutá meďou |
Materiál procesného pripojenia | Oceľ potiahnutá meďou |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 270 cm³ |
Model number | NL7F |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.4 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Objem voľného plynu [cm3] | 2180 cm³ |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 13.3 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 14.1 |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 6.2 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 6.2 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 1.20 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd LST [A] | 10.4 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
Suction connection material | Oceľ potiahnutá meďou |
Technológia | Piestový |
Typ | NL7 |
Typ motora |
CSIR RSIR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 35 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 15 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 25 ° |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 197 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 7.27 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Šírka [mm] | 166 mm |