Reciprocating compressor, MPT14RA
123B2704
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Hmotnosť s obalom | 13.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Hmotnosť s obalom | 13.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Aplikácie | HBP |
Celková výška [mm] | 217 mm |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Description | MPT14RA |
Ekonomizér | Nie |
Family | P |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor prevádzkového kondenzátora | 25 µF |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 60-61 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Materiál procesného pripojenia | Meď |
MCC | 6.50 A |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 400 cm³ |
Model number | MPT14RA |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.15 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 198 V |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 4.5 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 5.75 |
Osvedčenie | VDE |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 8.1 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 8.1 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd HST 50 Hz [A] | 21 A |
Spínací prúd HST [A] | 21 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 115 °C |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Piestový |
Typ | MPT14 |
Typ balenia | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ motora | CSR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 0 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 20 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 50 ° |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 211 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 125 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 121 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 14.32 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Aplikácie | HBP |
Celková výška [mm] | 217 mm |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Description | MPT14RA |
Ekonomizér | Nie |
Family | P |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor prevádzkového kondenzátora | 25 µF |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 60-61 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Materiál procesného pripojenia | Meď |
MCC | 6.50 A |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 400 cm³ |
Model number | MPT14RA |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.15 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 198 V |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 4.5 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 5.75 |
Osvedčenie | VDE |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.5 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 8.1 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 8.1 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Spínací prúd HST 50 Hz [A] | 21 A |
Spínací prúd HST [A] | 21 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 115 °C |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Piestový |
Typ | MPT14 |
Typ balenia | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ motora | CSR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 0 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 20 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 50 ° |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 211 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 125 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 121 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 14.32 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |