Reciprocating compressor, FR8.5G
195B0026
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Hmotnosť s obalom | 11.253 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Hmotnosť s obalom | 11.253 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Aplikácie |
HBP LBP MBP |
Celková výška [mm] | 196 mm |
Chladivá | R134a |
Description | FR8.5G |
Dĺžka [mm] | 243 mm |
Ekonomizér | Nie |
Family | FR |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 80 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Hliníková ochranná krytka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Hliníková ochranná krytka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál pripojenia výtlaku | Oceľ potiahnutá meďou |
Materiál procesného pripojenia | Oceľ potiahnutá meďou |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 450 cm³ |
Model number | FR8.5G |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Napätie 60 Hz [V] | 220 V |
Napätie 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.9 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 187 V |
Objem voľného plynu [cm3] | 1350 cm³ |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 8.9 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 12 |
Použitie segmentu |
Chladenie HT Chladenie LT Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.2 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 8.2 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 6.2 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 1.60 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Spínací prúd HST [A] | 9 A |
Spínací prúd LST [A] | 12.8 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
Suction connection material | Oceľ potiahnutá meďou |
Technológia | Piestový |
Typ | FR8.5 |
Typ motora |
CSIR RSIR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 25 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 30 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 30 ° |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 191 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 7.95 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Šírka [mm] | 156 mm |
Aplikácie |
HBP LBP MBP |
Celková výška [mm] | 196 mm |
Chladivá | R134a |
Description | FR8.5G |
Dĺžka [mm] | 243 mm |
Ekonomizér | Nie |
Family | FR |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 80 µF |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Hliníková ochranná krytka |
Komentáre k procesnému pripojeniu | Hliníková ochranná krytka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál pripojenia výtlaku | Oceľ potiahnutá meďou |
Materiál procesného pripojenia | Oceľ potiahnutá meďou |
Množstvo balenia | 1 |
Množstvo oleja [cm3] | 450 cm³ |
Model number | FR8.5G |
Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Napätie 60 Hz [V] | 220 V |
Napätie 60 Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.9 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 187 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 187 V |
Objem voľného plynu [cm3] | 1350 cm³ |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 8.9 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 12 |
Použitie segmentu |
Chladenie HT Chladenie LT Chladenie MT |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Priemer pripojenia výtlaku [mm] | 6.2 mm |
Priemer pripojenia sania [mm] | 8.2 mm |
Priemer procesného pripojenia [mm] | 6.2 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 1.60 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Spínací prúd HST [A] | 9 A |
Spínací prúd LST [A] | 12.8 A |
Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
Suction connection material | Oceľ potiahnutá meďou |
Technológia | Piestový |
Typ | FR8.5 |
Typ motora |
CSIR RSIR |
Typ oleja | POE |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 25 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 30 ° |
Uhol procesného pripojenia [°] | 30 ° |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 255 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 255 V |
Výška od základnej dosky [mm] | 191 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 7.95 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Šírka [mm] | 156 mm |