Celková výška [mm] |
455 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description |
MLZ045T4A |
Ekonomizér |
Nie |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Farba |
Modrý |
Formát balenia |
Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fáza |
3 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Konfiguračný kód |
Kusový |
LRA |
82 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
15 A |
Množstvo balenia |
12 |
Model number |
MLZ045T4LC9A |
Montáž skla |
Závitový |
Napájanie kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
5.44 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] |
460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] |
342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motora |
Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] |
1.87 |
Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] |
1.88 |
Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] |
1.8 |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] |
1.57 L |
Port merača NT |
Žiadny |
Port merača VT |
Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] |
12 |
Prepravná montáž |
Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny |
Návod na montáž |
Prepravný olej |
Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] |
184 mm |
Pripojenia napájania |
Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Referencia oleja |
215PZ |
Regulácia výkonu |
Pevná rýchlosť |
RLA |
9.6 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Suction connection material |
- |
Technológia |
Špirálový |
Trieda ochrany IP |
IP22 |
Typ |
MLZ045A |
Typ oleja |
POE |
Typ prípoja |
Spájkované |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] |
53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] |
2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] |
7/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] |
7/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] |
1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] |
1/2 in |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny |
Nie |
Vyrovnávanie oleja |
Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] |
415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] |
457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] |
506 V |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] |
3 N-m |
Výpust oleja |
1/4'' kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] |
280 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] |
422 mm |
Zdvihový objem [cm3] |
98.57 cm³ |
Značková technika |
Špirálový kompresor |
Číslo nákresu |
0XR6025B-2 |
Štandardná montáž |
ODF |