Scroll compressor, MLZ026T5LP9A
121L8639
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 32.09 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675758 |
Hmotnosť s obalom | 32.09 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675758 |
Celková výška [mm] | 412 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ026T5A |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 97 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 26 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MLZ026T5LP9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie kondenzátora A [V] | 370 V |
Napätie kondenzátora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.63 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 230 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 207 V |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 0.69 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 1.51 |
Osvedčenie |
CE UKCA UL |
Plnenie oleja [l] | 1.06 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 165 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 16.7 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | MLZ026A |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 253 V |
Výkon kondenzátora A | 70 µF |
Výkon kondenzátora B | 145-175 µF |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 250 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 379 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 57.11 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0XC6300B-1 |
Štandardná montáž | ODF |
Celková výška [mm] | 412 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ026T5A |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 97 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 26 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MLZ026T5LP9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Napätie kondenzátora A [V] | 370 V |
Napätie kondenzátora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.63 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 230 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 207 V |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 0.69 |
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] | 1.51 |
Osvedčenie |
CE UKCA UL |
Plnenie oleja [l] | 1.06 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 165 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 16.7 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | MLZ026A |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 253 V |
Výkon kondenzátora A | 70 µF |
Výkon kondenzátora B | 145-175 µF |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 250 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 379 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 57.11 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0XC6300B-1 |
Štandardná montáž | ODF |