China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R507A R513A |
Description |
MLZ021T4B |
Ekonomizér |
Nie |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fáza |
3 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Konfiguračný kód |
Kusový |
LRA |
45 A |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
9.5 A |
Množstvo balenia |
1 |
Model number |
MLZ021T4LP9B |
Montáž skla |
Závitový |
Napájanie kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Napätie kondenzátora A [V] |
370 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
3.63 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] |
460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] |
342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motora |
Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] |
4.66 |
Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] |
3.42 |
Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] |
4.66 |
Osvedčenie |
CE UKCA UL |
Plnenie oleja [l] |
1.14 L |
Port merača NT |
Žiadny |
Port merača VT |
Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] |
12 |
Priemer [mm] |
164 mm |
Pripojenia napájania |
Plochý |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Referencia oleja |
215PZ |
Regulácia výkonu |
Pevná rýchlosť |
RLA |
6.1 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Suction connection material |
- |
Technológia |
Špirálový |
Trieda ochrany IP |
IP22 |
Typ |
MLZ021B |
Typ oleja |
POE |
Typ prípoja |
Spájkované |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] |
53 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] |
3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] |
3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] |
1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] |
1/2 in |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny |
Nie |
Vyrovnávanie oleja |
Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] |
415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] |
457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] |
506 V |
Výpust oleja |
1/4'' kalíškový spoj |
Výška od základnej dosky [mm] |
393 mm |
Výška pripojenia sania [mm] |
231 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] |
360 mm |
Zdvihový objem [cm3] |
46.21 cm³ |
Značková technika |
Špirálový kompresor |
Číslo nákresu |
8590030 |
Štandardná montáž |
ODF |