Filter drier, core, DCRE, 48-DM

023U1399

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.682 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Chladivá R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 48 cu.in.
Množstvo po formátoch balenia 3 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Názov programu súčastí DCRE
Objem kyseliny [g] 3.56 g
Objem kyseliny [unca] 0.126 oz
Objem pevného jadra [cm3] 727 cm³
Objem pevného jadra [palce3] 44 in³
Plocha pevného jadra [cm2] 612 cm²
Plocha pevného jadra [palce2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Teplotný rozsah [°C] [max.] 70 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DM
Typové označenie 48-DM
Vrátane tesnenia ÁNO
Výkon sušenia [kvapky vody] 52 °C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
Výkon sušenia [kvapky vody] 24 °C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
Zahrnuté súčasti 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstené tesnenie (633L5312)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality