Filter drier, core, DCR, 48-DM

023U1391

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.666 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 48 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 3 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Názov programu súčastí DCR
Objem kyseliny [g] 3.56 g
Objem kyseliny [unca] 0.126 oz
Objem pevného jadra [cm3] 727 cm³
Objem pevného jadra [palce3] 44 in³
Plocha pevného jadra [cm2] 612 cm²
Plocha pevného jadra [palce2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Teplotný rozsah [°C] [max.] 70 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DM
Typové označenie 48-DM
UK RoHS compliance Out of scope
Vrátane tesnenia ÁNO
Výkon sušenia [kvapky vody] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Výkon sušenia [kvapky vody] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Zahrnuté súčasti 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstené tesnenie (633L5312)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality