Filter drier, core, DCRE

023U4388

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.694 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.6 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Chladivá R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 48 cu.in.
Množstvo po formátoch balenia 3 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Názov programu súčastí DCRE
Objem kyseliny [g] 9.09 g
Objem kyseliny [unca] 0.321 oz
Objem pevného jadra [cm3] 727 cm³
Objem pevného jadra [palce3] 44 in³
Plocha pevného jadra [cm2] 612 cm²
Plocha pevného jadra [palce2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Teplotný rozsah [°C] [max.] 70 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DC
Typové označenie 48-DC
Vrátane tesnenia ÁNO
Výkon sušenia [kvapky vody] 52 °C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
Výkon sušenia [kvapky vody] 24 °C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
Zahrnuté súčasti 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstené tesnenie (633L5312)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality