Filter drier, core, DCR 100

023U7563

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.152 Kg
Hmotnosť bez obalu 5.152 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428182409

 

Activated alumina [%] 20 %
Chladivá R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Jemnosť krivky [µm] 15 µm
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 100 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Názov programu súčastí DCR 100
Objem kyseliny [g] 20.3 g
Objem kyseliny [unca] 0.716 oz
Objem pevného jadra [cm3] 1587 cm³
Plocha pevného jadra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Typ DC
Typové označenie 100-DC
Vrátane tesnenia ÁNO
Výkon sušenia [kvapky vody] 52 °C R1234ze: 2781
R134a: 2650
R404A: 2856
R407C: 2591
R410A: 2331
R452A: 2785
R507: 2841
Výkon sušenia [kvapky vody] 24 °C R1234ze: 3093
R134a: 2894
R404A: 3015
R407C: 2811
R410A: 2620
R452A: 2990
R507: 3158
Zahrnuté súčasti 1 x Tesnenie (023Z2998)
2 x plstené tesnenie (023U1788)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality