Filter drier, core, DCR 100, 100-DM

023U7562

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.348 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.348 Kg
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Chladivá R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 100 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Názov programu súčastí DCR 100
Objem kyseliny [g] 7.99 g
Objem kyseliny [unca] 0.282 oz
Objem pevného jadra [cm3] 1587 cm³
Plocha pevného jadra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Typ DM
Typové označenie 100-DM
Vrátane tesnenia ÁNO
Výkon sušenia [kvapky vody] 52 °C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
Výkon sušenia [kvapky vody] 24 °C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
Zahrnuté súčasti 1 x Tesnenie (023Z2998)
2 x plstené tesnenie (023U1788)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality