Filter drier, core, DCR, 48-DA

023U5380

Product Type: DA, Gasket included: Yes

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.826 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.673 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kód veľkosti jadra 48 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 3 pc
Molecular sieve [%] 30 %
Názov programu súčastí DCR
Objem kyseliny [g] 24.85 g
Objem kyseliny [unca] 0.877 oz
Objem pevného jadra [cm3] 727 cm³
Objem pevného jadra [palce3] 44 in³
Plocha pevného jadra [cm2] 612 cm²
Plocha pevného jadra [palce2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Typ DA
Typové označenie 48-DA
UK RoHS compliance Out of scope
Vrátane tesnenia ÁNO
Zahrnuté súčasti 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstené tesnenie (633L5312)
Značka ELIMINATOR

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality