Filter drier, shell, DCR
023U1008
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Hmotnosť s obalom | 16.44 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 14.03 Kg |
Volume | 43.712 Liter |
EAN | 5715162791417 |
Hmotnosť s obalom | 16.44 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 14.03 Kg |
Volume | 43.712 Liter |
EAN | 5715162791417 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá | R744 |
Chladivá schválené podľa UL | R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely DCR |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | I |
Konzola | Nie |
Kryt | Konektor |
Kód veľkosti jadra | 48 cu.in. |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál prípoja | Oceľ |
Materiál telesa | Oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 90 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 1305 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov programu súčastí | DCR |
Objem puzdra [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Objem puzdra [l] | 2 L |
Osvedčenie |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p = 0,07 baru tliq= 30°C tvap=-15°C |
Port connection type | NPT |
Počet jadier | 1 |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktová skupina | Filter driers |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo k DCR |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -55 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -67 °F |
Typ | DCR |
Typ prípoja | Spájka, ODF |
Typové označenie | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 1/4 in |
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 1 3/8 in |
Výk. kvap. [Kw] | 148.3 |
Výk. kvap. [TR] | 41.17 |
Zahrnuté súčasti | 1 Flat gasket |
Značka | ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] | 1.6 L |
Štandardný prípoj | EN 1254-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá | R744 |
Chladivá schválené podľa UL | R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely DCR |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | I |
Konzola | Nie |
Kryt | Konektor |
Kód veľkosti jadra | 48 cu.in. |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál prípoja | Oceľ |
Materiál telesa | Oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 90 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 1305 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov programu súčastí | DCR |
Objem puzdra [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Objem puzdra [l] | 2 L |
Osvedčenie |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p = 0,07 baru tliq= 30°C tvap=-15°C |
Port connection type | NPT |
Počet jadier | 1 |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktová skupina | Filter driers |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo k DCR |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -55 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -67 °F |
Typ | DCR |
Typ prípoja | Spájka, ODF |
Typové označenie | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 1/4 in |
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 1 3/8 in |
Výk. kvap. [Kw] | 148.3 |
Výk. kvap. [TR] | 41.17 |
Zahrnuté súčasti | 1 Flat gasket |
Značka | ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] | 1.6 L |
Štandardný prípoj | EN 1254-1 |