Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.382 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.317 Kg
Volume 1.036 Liter
EAN 5702428406987

 

Analógové vstupy (AI) [ks] 3 pc
China RoHS compliance Out of scope
Digitálne vstupy (DI) [ks] 2 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 4 pc
Displej vpredu ÁNO
Displej – možnosť EKA 163A
EKA 164A
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Kompresor, odmrazovanie, ventilátor, alarm, viac fan
Identický produkt 084B4664
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. počet kompresorov 1 pc
Max. počet odparovačov 1 pc
Množstvo po formátoch balenia 20 pc
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Oblasť použitia Regulácia teploty
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
CMIM
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet vstupov snímača 3 pc
Product Name Description Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Produktová skupina Evaporator and room control
Príkon [VA] 2.3 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Tepl. podpora snímača NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 302D
Typ komunikácie MODBUS
Voliteľná komunikácia LON
Voliteľný typ komunikácie MODBUS
Typ regulátora Chladenie Regulátor (Teplota)
Typ snímača Teplotné snímače
Typ výstupu ventilu EVR (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope
Ďalšie informácie Alarm = osvetlenie alebo prehriatie vitríny

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality