Superheat controller, EKE 1D

080G5360

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.242 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.134 Kg
Volume 1.844 Liter
EAN 5702428680141

 

Analógové vstupy (AI) [ks] 2 pc
Batéria záložná [V] DC [Max] 24 V
Batéria záložná [V] DC [Min] 18 V
China RoHS compliance Out of scope
Digitálne vstupy (DI) [ks] 2 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 1 pc
Displej vpredu Nie
Displej – možnosť MMIGRS2
Dá sa vykonávať servis Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jazyk výrobku Čínsky
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Portugalčina
Ruština
Španielčina
Konfigurácia snímača teploty S2 a S3 alebo S4
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Montážna metóda koľajnica DIN
Možnosť brány MMIMYK
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podpora snímača tlaku Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC
Poznámka ku klasifikácii krytia IP40 pre puzdro
Počet snímačov teploty 2
Počet snímačov tlaku 1
Product Name Description Superheat controller
Produktová skupina Electronic valve control
Programovacie nástroje Koolprog
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Supply voltage [V] DC 24 V
Tepl. podpora snímača NTC10000
Typ EKE 1D
Typ analógových vstupov Napätie
Typ komunikácie CANBUS
RJ11 (CAN) to User Interface
Typ výstupu ventilu CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku Správa alarmov
Signál kapacity z hlavného
Postup odmrazovania
Ext. referencia, tepl./regulácia SH
Funkcie obmedzenia
Manuálna prevádzka
Preset OD
Reverzibilný systém s 1 EXV
Servisný režim
Spustenie
Referencia prehriatia
Ovládač ventilu: Referencia OD
Ďalšie informácie Shared power supply
Signal share via hardwire

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality