Superheat controller, EKE 1B

080G5350

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.256 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.134 Kg
Volume 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Analógové vstupy (AI) [ks] 2 pc
Batéria záložná [V] DC [Max] 24 V
Batéria záložná [V] DC [Min] 18 V
China RoHS compliance Out of scope
Digitálne vstupy (DI) [ks] 2 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 1 pc
Displej vpredu Nie
Displej – možnosť MMIGRS2
Dá sa vykonávať servis Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jazyk výrobku Čínsky
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Portugalčina
Ruština
Španielčina
Konfigurácia snímača teploty S2 a S3 alebo S4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Montážna metóda koľajnica DIN
Možnosť brány MMIMYK
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podpora snímača tlaku Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC
Poznámka ku klasifikácii krytia IP40 pre puzdro
Počet snímačov teploty 2
Počet snímačov tlaku 1
Product Name Description Superheat controller
Produktová skupina Electronic valve control
Programovacie nástroje Koolprog
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Supply voltage [V] DC 24 V
Tepl. podpora snímača NTC10000
Typ EKE 1B
Typ analógových vstupov Napätie
Typ komunikácie Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Typ výstupu ventilu CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku Správa alarmov
Signál kapacity z hlavného
Postup odmrazovania
Ext. referencia, tepl./regulácia SH
Funkcie obmedzenia
Manuálna prevádzka
Preset OD
Reverzibilný systém s 1 EXV
Servisný režim
Spustenie
Referencia prehriatia
Ovládač ventilu: Referencia OD
Ďalšie informácie Shared power supply
Signal share via hardwire

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality