Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.3 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Analógové vstupy (AI) [ks] 0 pc
Analógové výstupy (AO) [ks] 0 pc
Batéria záložná [V] DC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Digitálne vstupy (DI) [ks] 0 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks] 1 pc
Displej vpredu Nie
Displej – možnosť Žiadny
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Jazyk výrobku Angličtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. výstup prúdu/fáza [A] 2 A
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Montážna metóda koľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Osvedčenie CE
RoHS
UKCA
UL
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Použité pre produkt EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Poznámka ku klasifikácii krytia IP40 pre puzdro
Počet snímačov teploty 0
Počet snímačov tlaku 0
Počet vstupov snímača 0 pc
Product Name Description Backup power module
Produktová skupina Electronic controllers
Príkon [VA] 15 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Typ EKE 2U
Typ komunikácie Digital output
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku Záložné napájanie pre max. 2 EKE 1
LED zobrazujúce stav: Nabíjanie
LED zobrazujúce stav: Neúspešné
LED zobrazujúce stav: Pripravené
LED zobrazujúce stav: Vymeniť
Zdieľané napájanie
Stav detekcie zdravia
Výstupný signál stavu: Nabíjanie
Výstupný signál stavu: Neúspešné
Výstupný signál stavu: Pripravené
Výstupný signál stavu: Vymeniť
Ďalšie informácie Maximum nominal output current

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality