Inteligentný čistiaci systém, IPS 8
084H5001
Zahrnuté súčasti: Skrutky pre prírubu; Príruba na zváranie; Tesnenie; Skrutky pre horný kryt, Chladivá: R717
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zahrnuté súčasti: Skrutky pre prírubu; Príruba na zváranie; Tesnenie; Skrutky pre horný kryt, Chladivá: R717
Hmotnosť s obalom | 115 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 100 Kilogram |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Hmotnosť s obalom | 115 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 100 Kilogram |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R717 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jazyk výrobku | Angličtina |
Klasifikácia IP krytia | IP55 |
Max. Pracovný tlak [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Osvedčenie |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Inteligentný čistiaci systém |
Produktová skupina | Air purgers |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 43 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -10 °C |
Softvérová verzia | 4.13 |
Typ | IPS 8 |
Typ prípoja | Tupý zvar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia výrobku | 01 |
Veľkosť pripojenia [mm] | 32 mm |
Veľkosť prípoja [palce] | ] 1/4 in |
Zahrnuté súčasti |
Skrutky pre prírubu Tesnenie Skrutky pre horný kryt Príruba na zváranie |
Štandardný prípoj | FLANGE, DIN-EN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R717 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jazyk výrobku | Angličtina |
Klasifikácia IP krytia | IP55 |
Max. Pracovný tlak [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Osvedčenie |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Inteligentný čistiaci systém |
Produktová skupina | Air purgers |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 43 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -10 °C |
Softvérová verzia | 4.13 |
Typ | IPS 8 |
Typ prípoja | Tupý zvar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia výrobku | 01 |
Veľkosť pripojenia [mm] | 32 mm |
Veľkosť prípoja [palce] | ] 1/4 in |
Zahrnuté súčasti |
Skrutky pre prírubu Tesnenie Skrutky pre horný kryt Príruba na zváranie |
Štandardný prípoj | FLANGE, DIN-EN |