Solenoidová cievka, AL230C, DIN plochý
042N0864
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00
Hmotnosť s obalom | 0.114 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.104 Kg |
Volume | 0.093 Liter |
EAN | 5702423135424 |
Hmotnosť s obalom | 0.114 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.104 Kg |
Volume | 0.093 Liter |
EAN | 5702423135424 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické pripojenie | DIN plochý |
Elektrický konektor | 3 x ploché |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP00 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 230 V |
Názov programu súčastí |
EV210A EV220A EV310A |
Pripojenie cievky | DIN plochý |
Product Name Description | Solenoidová cievka |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 10 VA |
Spotreba energie 60 Hz [VA] | 7 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 5 W |
Spotreba energie [W] 60 Hz | 4 W |
Typ | AL230C |
Typové označenie | AL230C |
Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
Veľkosť aktuátora | 9 mm |
Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické pripojenie | DIN plochý |
Elektrický konektor | 3 x ploché |
Farba | Čierny |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP00 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 230 V |
Názov programu súčastí |
EV210A EV220A EV310A |
Pripojenie cievky | DIN plochý |
Product Name Description | Solenoidová cievka |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 10 VA |
Spotreba energie 60 Hz [VA] | 7 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 5 W |
Spotreba energie [W] 60 Hz | 4 W |
Typ | AL230C |
Typové označenie | AL230C |
Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
Veľkosť aktuátora | 9 mm |
Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |