Transkritické vysokotlakové ventily

Shows 16 product(s)

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20 A33

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 0.200

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20A

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20B

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 2.400

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20C

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 4.600

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20B66

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.600

Zobraziť: