Funkčný modul, CHV-X 50
Funkčný modul, CHV-X 50

CHV-X 50 top complete, Used for product: CHV-X 50

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.37 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.23 Kg
EAN 5702428486132

 

Chladivá R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
Formát balenia Jednodielne balenie
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí CHV-X
Názov radu výrobkov CHV
Názov výrobku Funkčný modul
Použité pre produkt CHV-X 50
Produktová skupina Spätné ventily
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Systémová líniová aplikácia Bežné kvapalinové potrubie
Výtlačné potrubie
Obtokové potrubie plynu
Plniaca linka na kvapaliny
Kvapalinové potrubie
LT kvapalinové potrubie
MT kvapalinové potrubie
Sacie potrubie
Sacie potrubie LT
Sacie potrubie MT
Kvapalinové vratné potrubie
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ CHV-X 50
Typové označenie Vrchný úplný
Značka SVL Flexline

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services