Motorom ovládané ventily

Shows 127 product(s)

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-A

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 2.400

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 4.600

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 4.600

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-A

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20.0, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600

Zobraziť: