Pridať záruku
Produkt bol pridaný do košíka
084Z4305 bol pridaný do košíka
Vyberte si záruku zo zoznamu nižšie, aby ste ju mohli aplikovať na svoj menič. Nezabudnite, že môžete vybrať iba jednu záruku a ak máte viacero meničov, ku každému meniču bude pripojená rovnaká záruka. Upozorňujeme, že po pripojení záruky nebudete môcť zmeniť počet svojich meničov.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Ľutujeme, pre váš produkt sme nenašli žiadne možnosti rozšírenej záruky.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
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
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
084Z4305
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Kábel, Veľkosť elektrického pripojenia: 2-žilový, Použité pre produkt: MBT 5252